Joint fileté haute pression PT 6P/Hexagonal

Joint fileté haute pression PT 6P/Hexagonal
  • Remise sur volume

A threaded PT 6P/all hex plug fitting for high-pressures—manufactured by Fuji Special Inc., with an excellent track record for high-pressure fittings requiring high quality.
· Materials: stainless steel, carbon steel
· Working fluid: water, steam, oil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PT6P-8A
PT6P-8A-SU6
PT6P-8A-SU6L
PT6P-10A
PT6P-10A-SU4
PT6P-10A-SU6
PT6P-10A-SU6L
PT6P-15A
PT6P-15A-SU4
PT6P-15A-SU6
PT6P-15A-SU6L
PT6P-20A
PT6P-20A-SU4
PT6P-20A-SU6
PT6P-20A-SU6L
PT6P-25A
PT6P-25A-SU4
PT6P-25A-SU6
PT6P-25A-SU6L
PT6P-32A
PT6P-32A-SU4
PT6P-32A-SU6
PT6P-32A-SU6L
PT6P-40A
PT6P-40A-SU4
PT6P-40A-SU6
PT6P-40A-SU6L
PT6P-50A
PT6P-50A-SU4
PT6P-50A-SU6
PT6P-50A-SU6L
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau Filetage nominal M1 D.E. de tuyau applicable
(mm)

2.88 €

Disponible Jour même

Stock

-1/4B (8A)13.8

10.78 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/4B (8A)13.8

11.31 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1/4B (8A)13.8

2.88 €

Disponible Jour même

Stock

-3/8B (10A)17.3

9.80 €

Disponible Jour même

Stock

[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/8B (10A)17.3

11.79 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3/8B (10A)17.3

14.36 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)3/8B (10A)17.3

3.12 €

Disponible Jour même

Stock

-1/2B (15A)21.7

10.98 €

Disponible Jour même

Stock

[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)21.7

13.14 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/2B (15A)21.7

14.01 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1/2B (15A)21.7

8.75 €

Disponible Jour même

Stock

-3/4B (20A)27.2

13.39 €

Disponible Jour même

Stock

[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)27.2

16.77 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3/4B (20A)27.2

18.22 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)3/4B (20A)27.2

9.14 €

Disponible Jour même

Stock

-1B (25A)34.0

14.77 €

Disponible Jour même

Stock

[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)34.0

19.02 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1B (25A)34.0

20.07 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1B (25A)34.0

10.00 €

4 jours -1 1/4B (32A)42.7

19.96 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/4B (32A)42.7

29.75 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1 1/4B (32A)42.7

33.91 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1 1/4B (32A)42.7

11.23 €

4 jours -1 1/2B (40A)48.6

25.81 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/2B (40A)48.6

39.68 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1 1/2B (40A)48.6

45.43 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1 1/2B (40A)48.6

13.78 €

4 jours -2B (50A)60.5

34.89 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2B (50A)60.5

62.19 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)2B (50A)60.5

70.87 €

4 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2B (50A)60.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Bouchon
Type à filetage de connexion M1 R Pression de service max.(MPa) 12 Fluide applicable Eau / Vapeur / Huile
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique