Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SHF-10A |
SHF-10A-SU4 |
SHF-15A |
SHF-15A-SU4 |
SHF-20A |
SHF-20A-SU4 |
SHF-25A |
SHF-25A-SU4 |
SHF-32A |
SHF-32A-SU4 |
SHF-40A |
SHF-40A-SU4 |
SHF-50A |
SHF-50A-SU4 |
SHF-65A |
SHF-65A-SU4 |
SHF-80A |
SHF-80A-SU4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Diamètre nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.12 € | 1 | 6 jours | SS | 10A | ||
88.14 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 10A | ||
27.12 € | 1 | 6 jours | SS | 15A | ||
88.14 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 15A | ||
28.79 € | 1 | 6 jours | SS | 20A | ||
95.81 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 20A | ||
38.61 € | 1 | 6 jours | SS | 25A | ||
102.02 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 25A | ||
43.85 € | 1 | 6 jours | SS | 32A | ||
123.94 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 32A | ||
63.26 € | 1 | 6 jours | SS | 40A | ||
199.59 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 40A | ||
71.91 € | 1 | 6 jours | SS | 50A | ||
243.36 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 50A | ||
108.09 € | 1 | 6 jours | SS | 65A | ||
462.74 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 65A | ||
125.43 € | 1 | 6 jours | SS | 80A | ||
603.65 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 80A |
Loading...
Type | Bride de tuyau hydraulique | Bride standard | JIS B 2291 | Brides de tuyau de type hydraulique | SHF |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | 21MPa | Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Diamètre nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles