• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne papillon sanitaire Z (ZCBS-A)

Vanne papillon sanitaire Z (ZCBS-A)

The degree of opening can be fixed at a desired position in 10˚ increments. Can be closed from either the right or left from a fully open position. With only a few compact parts, the assembled structure is simple.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZCBS-A-1S-SU6L
ZCBS-A-1.5S-SU6L
ZCBS-A-2S-SU6L
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.I. d
(Ø)
Type à raccord

317.46 €

33 jours 23Virole

305.56 €

33 jours 35.7Virole

317.46 €

33 jours 47.8Virole

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Papillon Fluide applicable Eau / Huile Type d'entraînement Manuel
Matériau du joint Caoutchouc de silicone Pression max.(MPa) 0.8 (à température normale) Finition de surface Usinage
Matériau de la poignée EN 1.4308 équiv. Pression de l'air de fonctionnement(MPa) 0.4–0.7

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique