Sanitaire Z, coude à virole (ZEL-F)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZEL-F-1S
ZEL-F-1S-SU6L
ZEL-F-1.5S
ZEL-F-1.5S-SU6L
ZEL-F-2S
ZEL-F-2S-SU6L
ZEL-F-2.5S
ZEL-F-2.5S-SU6L
ZEL-F-3S
ZEL-F-3S-SU6L
ZEL-F-4S
ZEL-F-4S-SU6L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de diamètre extérieur nominal Matériau du raccord Diamètre extérieur nominal
(Ø)

73.59 €

1 6 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1S

87.19 €

1 6 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1S

79.52 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1.5S

97.45 €

1 6 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1.5S

94.52 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2S

120.03 €

1 7 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2S

103.60 €

1 6 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2.5S

128.65 €

1 6 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2.5S

130.69 €

1 6 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3S

172.47 €

1 6 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)3S

212.08 €

1 6 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)4S

276.81 €

1 6 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)4S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord à virole Forme du raccord Coude à virole Type de connexion (entre raccords de même type / diam.) Virole
Diam., centre Dia. identique / concentrique Finition de surface N° 320 à n° 400 (finition polie)

Assistance technique