• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Sanitaire Z, coude à demi-virole à 45° à souder (ZEQ-FW)

Sanitaire Z, coude à demi-virole à 45° à souder (ZEQ-FW)

The reliable Zett sanitary brand is widely used in the food, medical, and semiconductor industries.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZEQ-FW-1S
ZEQ-FW-1S-SU6L
ZEQ-FW-1.5S
ZEQ-FW-1.5S-SU6L
ZEQ-FW-2S
ZEQ-FW-2S-SU6L
ZEQ-FW-2.5S
ZEQ-FW-2.5S-SU6L
ZEQ-FW-3S
ZEQ-FW-3S-SU6L
ZEQ-FW-4S
ZEQ-FW-4S-SU6L
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de diamètre extérieur nominal Matériau du raccord Diamètre extérieur nominal
(Ø)

35.47 €

5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1S

39.56 €

5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1S

40.24 €

5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1.5S

47.74 €

5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1.5S

46.37 €

5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2S

60.00 €

5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2S

72.94 €

5 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2.5S

79.37 €

5 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2.5S

87.25 €

5 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3S

105.16 €

5 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)3S

123.33 €

5 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)4S

167.33 €

5 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)4S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord à virole Forme du raccord Coude à virole simple à 45° Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) Virole
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) Soudé Diam., centre Dia. identique / concentrique Finition de surface #320 – #400 (finition à polissage électrolytique)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique