Sanitaire Z, raccords en T à virole (ZTE-F)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZTE-F-1S
ZTE-F-1S-SU6L
ZTE-F-1.5S
ZTE-F-1.5S-SU6L
ZTE-F-2S
ZTE-F-2S-SU6L
ZTE-F-2.5S
ZTE-F-2.5S-SU6L
ZTE-F-3S
ZTE-F-3S-SU6L
ZTE-F-4S
ZTE-F-4S-SU6L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de diamètre extérieur nominal Matériau du raccord Diamètre extérieur nominal
(Ø)

120.26 €

1 6 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1S

102.23 €

1 6 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1S

126.78 €

1 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1.5S

107.93 €

1 6 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1.5S

106.78 €

1 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2S

126.14 €

1 6 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2S

185.33 €

1 6 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2.5S

221.75 €

1 6 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2.5S

244.53 €

1 6 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3S

295.75 €

1 6 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)3S

383.41 €

1 6 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)4S

455.12 €

1 6 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)4S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord à virole Forme du raccord Raccord en T à virole Type de connexion (entre raccords de même type / diam.) Virole
Diam., centre Dia. identique / concentrique Finition de surface N° 320 à n° 400 (finition polie) Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) Raccord en T

Assistance technique