• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Sanitaire Z, siège à vis à souder (ZMS)

Sanitaire Z, siège à vis à souder (ZMS)

The highly reliable Z Sanitary brand is widely used in the food, medical, and semiconductor industries.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZMS-1S
ZMS-1S-SU6L
ZMS-1.5S
ZMS-1.5S-SU6L
ZMS-2S
ZMS-2S-SU6L
ZMS-2.5S
ZMS-2.5S-SU6L
ZMS-3S
ZMS-3S-SU6L
ZMS-4S
ZMS-4S-SU6L
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de diamètre extérieur nominal Matériau du raccord Diamètre extérieur nominal
(Ø)

15.04 €

5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1S

17.63 €

5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1S

15.92 €

5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1.5S

18.72 €

5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1.5S

18.99 €

5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2S

22.53 €

5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2S

22.80 €

5 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2.5S

27.64 €

5 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2.5S

26.21 €

5 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3S

31.52 €

5 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)3S

49.98 €

5 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)4S

61.56 €

5 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)4S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord union Forme du raccord Siège à filetage à souder Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) Vis union
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) Soudé Diam., centre Dia. identique / concentrique Finition de surface Usinage

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique