• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Sanitaire Z, garniture à souder (ZLS)

Sanitaire Z, garniture à souder (ZLS)

The highly reliable Z Sanitary brand is widely used in the food, medical, and semiconductor industries.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZLS-1S
ZLS-1S-SU6L
ZLS-1.5S
ZLS-1.5S-SU6L
ZLS-2S
ZLS-2S-SU6L
ZLS-2.5S
ZLS-2.5S-SU6L
ZLS-3S
ZLS-3S-SU6L
ZLS-4S
ZLS-4S-SU6L
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de diamètre extérieur nominal Matériau du raccord Diamètre extérieur nominal
(Ø)

13.33 €

6 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1S

16.60 €

6 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1S

14.02 €

6 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1.5S

15.99 €

6 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1.5S

16.20 €

6 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2S

18.65 €

6 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2S

20.49 €

6 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2.5S

24.23 €

6 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2.5S

25.39 €

6 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3S

29.62 €

6 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)3S

42.83 €

6 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)4S

51.96 €

6 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)4S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord union Forme du raccord Garnitures à souder Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) Garniture union
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) Soudé Diam., centre Dia. identique / concentrique Finition de surface Usinage

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique