Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du raccord | Diamètre extérieur nominal (Ø) | Vis | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.48 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1S | 1/2B (15A) | 50 | ||
67.83 € | 1 | 7 jours | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1S | 1/2B (15A) | 50 | ||
62.32 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1S | 1B (25A) | 60 | ||
77.37 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1S | 1B (25A) | 60 | ||
55.48 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1S | 3/4B (20A) | 50 | ||
67.85 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1S | 3/4B (20A) | 50 | ||
62.32 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1.5S | 1B (25A) | 60 | ||
77.37 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1.5S | 1B (25A) | 60 | ||
55.48 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1.5S | 3/4B (20A) | 50 | ||
67.83 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1.5S | 3/4B (20A) | 50 | ||
62.32 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1.5S | 1 1/2B (40A) | 60 | ||
76.05 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1.5S | 1 1/2B (40A) | 60 | ||
56.80 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1.5S | 1 1/4B (32A) | 60 | ||
61.13 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1.5S | 1 1/4B (32A) | 60 | ||
81.50 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2S | 2B (50A) | 70 | ||
100.75 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 2S | 2B (50A) | 70 | ||
78.79 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2S | 1 1/2B (40A) | 60 | ||
103.47 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 2S | 1 1/2B (40A) | 60 |
Loading...
Type | Adaptateur | Forme du raccord | Adaptateur à filetage mâle à virole | Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) | Virole |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) | Vis pour tuyaux | Plage de diamètre extérieur nominal | 1.0S - 2.0S | Diam., centre | Dia. identique / concentrique |
Finition de surface | Usinage |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du raccord
Diamètre extérieur nominal(Ø)
Vis
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles