Sanitaire Z, adaptateur, adaptateur fileté à virole (ZFA-RP)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZFA-RP-1SX15A
ZFA-RP-1SX20A
ZFA-RP-1SX25A
ZFA-RP-1.5SX20A
ZFA-RP-1.5SX25A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur nominal
(Ø)
Vis

74.04 €

1 5 jours 1S1/2B (15A)

74.04 €

1 6 jours 1S3/4B (20A)

74.04 €

1 6 jours 1S1B (25A)

74.04 €

1 6 jours 1.5S3/4B (20A)

74.04 €

1 6 jours 1.5S1B (25A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Adaptateur Forme du raccord Adaptateur à filetage femelle à virole Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) Virole
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) Vis pour tuyaux Plage de diamètre extérieur nominal 1.0S - 2.0S Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Diam., centre Dia. identique / concentrique Finition de surface Usinage

Assistance technique