Bouton noir

Bouton noir
  • En promotion
  • Remise sur volume
It is a glossy surface product in which you can insert a molded bolt, or a specially processed reinforced plastic nut.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO-1-M5X10-3W
NO-1-M5X10-S
NO-1-M5X12-3W
NO-1-M5X15-3W
NO-1-M5X15-S
NO-1-M5X20-3W
NO-1-M5X20-S
NO-1-M5X25-3W
NO-1-M5X30-3W
NO-2-M6X10-3W
NO-2-M6X12-3W
NO-2-M6X15-3W
NO-2-M6X15-S
NO-2-M6X20-3W
NO-2-M6X20-S
NO-2-M6X25-3W
NO-2-M6X25-S
NO-2-M6X30-3W
NO-2-M6X30-S
NO-2-M6X35-3W
NO-2-M6X40-3W
NO-2-M6X45-3W
NO-2-M6X50-3W
NO-2-M6X50-S
NO-3-M8X10-3W
NO-3-M8X12-3W
NO-3-M8X15-3W
NO-3-M8X15-S
NO-3-M8X20-3W
NO-3-M8X20-S
NO-3-M8X25-3W
NO-3-M8X25-S
NO-3-M8X30-3W
NO-3-M8X30-S
NO-3-M8X35-3W
NO-3-M8X35-S
NO-3-M8X40-3W
NO-3-M8X40-S
NO-3-M8X45-3W
NO-3-M8X50-3W
NO-3-M8X50-S
NO-4-M10X15-3W
NO-4-M10X20-3W
NO-4-M10X20-S
NO-4-M10X25-3W
NO-4-M10X25-S
NO-4-M10X30-3W
NO-4-M10X30-S
NO-4-M10X35-3W
NO-4-M10X40-3W
NO-4-M10X45-3W
NO-4-M10X50-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)
Matériau du corps principal Section de montage, matériau Section de montage, traitement de la surface Corps principal, D.E. D
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)

1.97 €

0.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

-M510[Acier] Fer[Acier] Fer-2515

2.51 €

1 Disponible 6 jours 10M510Acier inoxydableAcier inoxydableNA2515

2.71 €

1 Disponible 6 jours 10M512[Acier] Fer[Acier] Fer-2515

2.72 €

1 Disponible 6 jours 10M515[Acier] Fer[Acier] Fer-2515

2.62 €

1 Disponible 6 jours 10M515Acier inoxydableAcier inoxydableNA2515

1.53 €

1 Disponible 6 jours 10M520[Acier] Fer[Acier] Fer-2515

3.10 €

2.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M520Acier inoxydableAcier inoxydableNA2515

3.33 €

1 Disponible 6 jours 10M525[Acier] Fer[Acier] Fer-2515

1.68 €

0.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M530[Acier] Fer[Acier] Fer-2515

1.82 €

0.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M610[Acier] Fer[Acier] Fer-3117

1.82 €

0.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M612[Acier] Fer[Acier] Fer-3117

1.82 €

0.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M615[Acier] Fer[Acier] Fer-3117

3.04 €

1.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M615Acier inoxydableAcier inoxydableNA3117

1.82 €

0.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M620[Acier] Fer[Acier] Fer-3117

3.15 €

1.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M620Acier inoxydableAcier inoxydableNA3117

1.86 €

0.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M625[Acier] Fer[Acier] Fer-3117

3.22 €

2.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M625Acier inoxydableAcier inoxydableNA3117

2.12 €

1 Disponible 6 jours 10M630[Acier] Fer[Acier] Fer-3117

4.10 €

1 Disponible 6 jours 10M630Acier inoxydableAcier inoxydableNA3117

2.94 €

1 Disponible 6 jours 10M635[Acier] Fer[Acier] Fer-3117

2.00 €

0.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M640[Acier] Fer[Acier] Fer-3117

1.85 €

1 Disponible 6 jours 10M645[Acier] Fer[Acier] Fer-3117

2.99 €

1 Disponible 6 jours 10M650[Acier] Fer[Acier] Fer-3117

3.99 €

2.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M650Acier inoxydableAcier inoxydableNA3117

4.40 €

1 Disponible 6 jours 10M810[Acier] Fer[Acier] Fer-3920

4.40 €

1 Disponible 6 jours 10M812[Acier] Fer[Acier] Fer-3920

2.40 €

0.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M815[Acier] Fer[Acier] Fer-3920

4.25 €

1.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M815Acier inoxydableAcier inoxydableNA3920

3.95 €

1 Disponible 6 jours 10M820[Acier] Fer[Acier] Fer-3920

4.47 €

1.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M820Acier inoxydableAcier inoxydableNA3920

2.41 €

0.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M825[Acier] Fer[Acier] Fer-3920

4.60 €

2.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M825Acier inoxydableAcier inoxydableNA3920

2.98 €

1 Disponible 6 jours -M830[Acier] Fer[Acier] Fer-3920

4.78 €

2.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M830Acier inoxydableAcier inoxydableNA3920

3.06 €

1 Disponible 6 jours 10M835[Acier] Fer[Acier] Fer-3920

6.83 €

1 Disponible 6 jours 10M835Acier inoxydableAcier inoxydableNA3920

2.68 €

1 Disponible 6 jours 10M840[Acier] Fer[Acier] Fer-3920

6.38 €

1 Disponible 6 jours 10M840Acier inoxydableAcier inoxydableNA3920

3.56 €

1 Disponible 6 jours 10M845[Acier] Fer[Acier] Fer-3920

2.75 €

1 Disponible 6 jours 10M850[Acier] Fer[Acier] Fer-3920

5.96 €

1 Disponible 6 jours 10M850Acier inoxydableAcier inoxydableNA3920

4.14 €

1 Disponible 6 jours 10M1015[Acier] Fer[Acier] Fer-4923

2.98 €

1.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M1020[Acier] Fer[Acier] Fer-4923

5.71 €

2.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M1020Acier inoxydableAcier inoxydableNA4923

3.93 €

1 Disponible 6 jours 10M1025[Acier] Fer[Acier] Fer-4923

6.55 €

1 Disponible 6 jours 10M1025Acier inoxydableAcier inoxydableNA4923

4.05 €

1 Disponible 6 jours 10M1030[Acier] Fer[Acier] Fer-4923

6.91 €

1 Disponible 6 jours 10M1030Acier inoxydableAcier inoxydableNA4923

4.07 €

1 Disponible 6 jours 10M1035[Acier] Fer[Acier] Fer-4923

4.01 €

1 Disponible 6 jours 10M1040[Acier] Fer[Acier] Fer-4923

4.19 €

1 Disponible 6 jours 10M1045[Acier] Fer[Acier] Fer-4923

8.08 €

1 Disponible 6 jours 10M1050Acier inoxydableAcier inoxydableNA4923

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Filetage mâle (à épaulement) Type à forme polygonale Triangle
Fonction supplémentaire NA Usinage d'extrémité filetée NA Usinage de méplat de vis de serrage NA
Traitement de surface du corps principal NA Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique