Bouton, modèle G, G-1, noir【1-150 pièces par conditionnement】

Bouton, modèle G, G-1, noir
  • En promotion
  • Remise sur volume
Heat resistance ABS cost reduction is achieved by using resin, and the bolts and nuts are securely inserted and don't move, so there is no worry of them dropping out.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KGB-1-5X10
KGB-1-5X10-3W
KGB-1-5X15
KGB-1-5X15-3W
KGB-1-5X20-3W
KGB-1-5X25
KGB-1-5X25-3W
KGB-1-5X30
KGB-1-5X30-3W
KGB-1-5X35-3W
KGB-1-5X40
KGB-1-5X40-3W
KGB-1-5X45
KGB-1-6X10
KGB-1-6X10-3W
KGB-1-6X15
KGB-1-6X15-3W
KGB-1-6X20
KGB-1-6X25-3W
KGB-1-6X30
KGB-1-6X30-3W
KGB-1-6X35
KGB-1-6X35-3W
KGB-1-6X40
KGB-1-6X40-3W
KGB-1-6X45-3W
KGB-1-6X50
KGB-1-6X50-3W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)
Section de montage, traitement de la surface Unité de vente

55.87 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M510ChromeBoîte / paquet

1.37 €

0.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M510Chrome trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

57.75 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10M515ChromeBoîte / paquet

0.76 €

1 Disponible 6 jours 10M515Chrome trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.78 €

1 Disponible 6 jours 10M520Chrome trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

51.09 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M525ChromeBoîte / paquet

2.24 €

1 Disponible 6 jours 10M525Chrome trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

43.31 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M530ChromeBoîte / paquet

2.26 €

1 Disponible 6 jours 10M530Chrome trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

56.55 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M535Chrome trivalentBoîte / paquet

46.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M540ChromeBoîte / paquet

60.29 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 13 jours 10M540Chrome trivalentBoîte / paquet

47.17 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 13 jours 10M545ChromeBoîte / paquet

2.07 €

1 Disponible 6 jours 10M610ChromeQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.24 €

1 Disponible 6 jours 10M610Chrome trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.11 €

1 Disponible 6 jours 10M615ChromeQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.25 €

1 Disponible 6 jours 10M615Chrome trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.05 €

0.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M620ChromeQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.29 €

1 Disponible 6 jours 10M625Chrome trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.90 €

1 Disponible 6 jours 10M630ChromeBoîte / paquet

0.84 €

1 Disponible 7 jours 10M630Chrome trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

46.53 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M635ChromeBoîte / paquet

2.35 €

1 Disponible 6 jours 10M635Chrome trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

47.90 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M640ChromeBoîte / paquet

1.29 €

0.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M640Chrome trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.49 €

0.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M645Chrome trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

51.70 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M650ChromeBoîte / paquet

0.89 €

0.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M650Chrome trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Filetage mâle (à épaulement) Type à forme polygonale Pentagonal
Fonction supplémentaire NA Usinage d'extrémité filetée NA Usinage de méplat de vis de serrage NA
Matériau du corps principal ABS Traitement de surface du corps principal NA Section de montage, matériau Fer
Corps principal, D.E. D(Ø) 35 Corps principal, hauteur t(mm) 14

Assistance technique