• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bouton écrou, type R n°1 noir【1-150 pièces par conditionnement】

Bouton écrou, type R n°1 noir
  • Remise sur volume

Thermo-formability, it is a knob screw that can be injected with ABS resin or a seal, etc. can be attached to the head.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KR-B1-5X10
KR-B1-5X25
KR-B1-5X30
KR-B1-5X40
KR-B1-5X45
KR-B1-6X10
KR-B1-6X15
KR-B1-6X20
KR-B1-6X25
KR-B1-6X30
KR-B1-6X35
KR-B1-6X40
KR-B1-6X45
KR-B1-6X50
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)
Unité de vente

1.05 €

Disponible 4 jours 10M510Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

38.67 €

120 pièces par conditionnement

11 jours 10M525Boîte / paquet

40.12 €

120 pièces par conditionnement

11 jours 10M530Boîte / paquet

1.05 €

Disponible 5 jours 10M540Boîte / paquet

36.58 €

100 pièces par conditionnement

11 jours 10M545Boîte / paquet

47.14 €

150 pièces par conditionnement

5 jours 10M610Boîte / paquet

0.94 €

Disponible 5 jours 10M615Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.11 €

Disponible 4 jours 10M620Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.96 €

Disponible 5 jours 10M625Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

42.38 €

120 pièces par conditionnement

5 jours 10M630Boîte / paquet

43.80 €

120 pièces par conditionnement

5 jours 10M635Boîte / paquet

37.29 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 10M640Boîte / paquet

38.47 €

100 pièces par conditionnement

11 jours 10M645Boîte / paquet

39.66 €

100 pièces par conditionnement

11 jours 10M650Boîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Type à section de montage Filetage mâle (à épaulement) Type à forme ronde Cylindrique
Usiné sur le côté Contraction Fonction supplémentaire NA Usinage d'extrémité filetée NA
Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du corps principal ABS Traitement de surface du corps principal NA
Section de montage, matériau Fer Corps principal, D.E. D(Ø) 30 Corps principal, hauteur t(mm) 13.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique