Bouton écrou, type R n°2 noir【60-100 pièces par conditionnement】

Bouton écrou, type R n°2 noir
Thermo-formability, it is a knob screw that can be injected with ABS resin or a seal, etc. can be attached to the head.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KR-B2-6X10
KR-B2-6X20
KR-B2-6X25
KR-B2-6X30
KR-B2-8X20
KR-B2-8X45
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)

51.99 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M610

32.17 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M620

45.64 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M625

41.32 €

70 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M630

37.24 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M820

44.76 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10M845

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Type à section de montage Filetage mâle (à épaulement) Type à forme ronde Cylindrique
Usiné sur le côté NA Fonction supplémentaire NA Usinage d'extrémité filetée NA
Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du corps principal Fer Traitement de surface du corps principal NA
Section de montage, matériau Fer Corps principal, D.E. D(Ø) 38 Corps principal, hauteur t(mm) 15
Unité de vente Boîte / paquet

Assistance technique