Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KR-B3-8X10 |
KR-B3-8X15 |
KR-B3-8X35 |
KR-B3-8X40 |
KR-B3-8X45 |
KR-B3-8X50 |
KR-B3-10X25 |
KR-B3-10X30 |
KR-B3-10X35 |
KR-B3-10X45 |
KR-B3-10X50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Section de montage, longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.43 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | M8 | 10 | ||
41.11 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | M8 | 15 | ||
43.01 € | 55 pièces par conditionnement | 1 paquet | 13 jours | 10 | M8 | 35 | ||
39.82 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | M8 | 40 | ||
41.64 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 13 jours | 10 | M8 | 45 | ||
42.36 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 13 jours | 10 | M8 | 50 | ||
56.49 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | M10 | 25 | ||
52.77 € | 55 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | M10 | 30 | ||
55.76 € | 55 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | M10 | 35 | ||
54.31 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | M10 | 45 | ||
45.63 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | M10 | 50 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à section de montage | Filetage mâle (à épaulement) | Type à forme ronde | Cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Usiné sur le côté | NA | Fonction supplémentaire | NA | Usinage d'extrémité filetée | NA |
Usinage de méplat de vis de serrage | NA | Matériau du corps principal | Fer | Traitement de surface du corps principal | NA |
Section de montage, matériau | Fer | Corps principal, D.E. D(Ø) | 45 | Corps principal, hauteur t(mm) | 16.5 |
Unité de vente | Boîte / paquet |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Section de montage, longueur L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles