Bouton écrou, noir

Bouton écrou, noir
  • En promotion
  • Remise sur volume
It is a glossy surface product in which you can insert a molded bolt, or a specially processed reinforced plastic nut.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KTN-1-M5
KTN-2-M6
KTN-2-M8
KTN-3-M8
KTN-3-M10
KTN-4-M10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Corps principal, D.E. D
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)

1.73 €

1 Disponible 6 jours M52515

2.29 €

1 Disponible 6 jours M63117

2.46 €

20 Disponible 6 jours M83117

3.01 €

1.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

M83920

3.44 €

1 Disponible 6 jours M103920

2.75 €

20 6 jours M104923

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Filetage femelle Type à forme polygonale Triangle
Fonction supplémentaire NA Usinage d'extrémité filetée NA Usinage de méplat de vis de serrage NA
Matériau du corps principal Fer Traitement de surface du corps principal NA Section de montage, matériau Fer
Section de montage, traitement de la surface NA Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique