• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne malléable, type 20K, vanne d'arrêt, à vis, type B·B

Vanne malléable, type 20K, vanne d'arrêt, à vis, type B·B

13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M20KSS-1
M20KSS-1/2
M20KSS-2
M20KSS-3/4
M20KSS-11/2
M20KSS-11/4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Côté commande, filetages nominaux de tuyau

139.10 €

5 jours 1B (25A)1B (25A)

101.84 €

5 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

200.36 €

6 jours 2B (50A)2B (50A)

117.23 €

5 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

184.21 €

5 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

161.44 €

5 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal Ductile, moulage gris Fluides utilisables Eau / Air / Huile / Vapeur
Pression nominale 20K Types de vannes d'écluses Filetage interne Côté alimentation, type de connexion Rc (Type à vis)
Côté commande, types de connexions Rc (Type à vis) Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps principal NA
Pression de service maximum(MPa) 2.75

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique