Roulement série SH en acier inoxydable série SSA avec fonctions d'alignement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSA6000SH
SSA6001SH
SSA6002SH
SSA6003SH
SSA6004SH
SSA6005SH
SSA6006SH
SSA6200SH
SSA6201SH
SSA6202SH
SSA6203SH
SSA6204SH
SSA6205SH
SSA6206SH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur
(mm)
Capacité de charge dynamique de base Cr
(N)
Capacité de charge statique de base Cor
(N)

82.85 €

1 15 jours 101030946001970

87.35 €

1 5 jours 1012321051002390

94.21 €

1 5 jours 1015351156002840

79.95 €

1 15 jours 1017401260003250

96.35 €

1 5 jours 1020471494005050

129.79 €

1 15 jours 10255215101005850

158.61 €

1 15 jours 10306216132008300

88.84 €

1 15 jours 1010351151002390

95.69 €

1 15 jours 1012371268003050

112.18 €

1 5 jours 1015421376503750

91.87 €

1 15 jours 1017471496004800

123.32 €

1 15 jours 10205215128006650

147.26 €

1 15 jours 10256217140007900

172.73 €

1 15 jours 103072191950011300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Fonction d'alignement automatique Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) matériel du bouclier et de la forme Type ouvert
Type de bague externe Plat Précision (JIS) Qualité 0 Caractéristiques Résistance à la chaleur / Non-aimanté / Antirouille / Étanche aux poussières / Pour vitesse élevée / Résistance à la corrosion
Direction de la charge Charge radiale / Charge axiale Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple Norme de taille Système métrique
Le matériau d'une bille Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) Forme du blindage Ouvert Matériau du support Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Assistance technique