• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulement série SH en acier inoxydable série SSXCA avec fonctions d'alignement

Roulement série SH en acier inoxydable série SSXCA avec fonctions d'alignement

Stainless steel bearing made of SUS440C which is designed to tolerate deflection of a large roller and features an extended maintenance period due to implementation of an aligning function. Line up includes additional models with included set screws.

[Features]
· Because SUS440C stainless steel is used, the bearing is ideal for corrosive environments, clean rooms and food processing equipment.
· By adjusting the axial center error caused by deflection of the shaft of transport rollers, etc. as well as mounting failure, abnormal loads on the bearing are reduced.
· Both the seal and shield serve as a sealing device, to prevent infiltration of dirt, dust, solutions, etc.
· Because the main dimensions are the same as JIS standard sizes 6,200, 6,300, 1,200, and 1,300 (excluding some parts: refer to the back side), replacement is easy.
· Superior performance over self-aligning ball bearings made using conventional SUJ2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSXCA6000SH
SSXCA6000ZZSH
SSXCA6001SH
SSXCA6001ZZSH
SSXCA6002SH
SSXCA6002ZZSH
SSXCA6003SH
SSXCA6003ZZSH
SSXCA6004SH
SSXCA6004ZZSH
SSXCA6005SH
SSXCA6005ZZSH
SSXCA6006SH
SSXCA6006ZZSH
SSXCA6200SH
SSXCA6200ZZSH
SSXCA6201SH
SSXCA6201ZZSH
SSXCA6202SH
SSXCA6202ZZSH
SSXCA6203SH
SSXCA6203ZZSH
SSXCA6204SH
SSXCA6204ZZSH
SSXCA6205SH
SSXCA6205ZZSH
SSXCA6206SH
SSXCA6206ZZSH
SSXCA6904ZZSH
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSmatériel de bouclier et de la forme D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur
(mm)
Capacité de charge dynamique de base Cr
(N)
Capacité de charge statique de base Cor
(N)
Forme du blindage Matériau de blindage

87.14 €

23 jours 10Type ouvert103015.546001970Ouvert-

91.94 €

23 jours 10À double blindage103015.546001970À double blindageAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

91.03 €

23 jours 10Type ouvert12321651002390Ouvert-

95.85 €

23 jours 10À double blindage12321651002390À double blindageAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

96.96 €

23 jours 10Type ouvert153517.556002840Ouvert-

101.96 €

23 jours 10À double blindage153517.556002840À double blindageAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

108.45 €

23 jours 10Type ouvert174018.560003250Ouvert-

114.01 €

23 jours 10À double blindage174018.560003250À double blindageAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

130.51 €

23 jours 10Type ouvert20472294005050Ouvert-

137.19 €

23 jours 10À double blindage20472294005050À double blindageAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

162.77 €

23 jours 10Type ouvert255223.5101005850Ouvert-

171.12 €

23 jours 10À double blindage255223.5101005850À double blindageAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

195.96 €

23 jours 10Type ouvert306226132008300Ouvert-

206.15 €

23 jours 10À double blindage306226132008300À double blindageAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

92.14 €

23 jours 10Type ouvert10351851002390Ouvert-

96.96 €

23 jours 10À double blindage10351851002390À double blindageAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

99.19 €

23 jours 10Type ouvert12372068003050Ouvert-

104.36 €

23 jours 10À double blindage12372068003050À double blindageAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

111.42 €

23 jours 10Type ouvert15422176503750Ouvert-

117.16 €

23 jours 10À double blindage15422176503750À double blindageAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

129.77 €

23 jours 10Type ouvert17472296004800Ouvert-

136.82 €

23 jours 10À double blindage17472296004800À double blindageAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

165.37 €

23 jours 10Type ouvert205223.5128006650Ouvert-

174.26 €

23 jours 10À double blindage205223.5128006650À double blindageAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

193.17 €

23 jours 10Type ouvert256227140007900Ouvert-

203.01 €

23 jours 10À double blindage256227140007900À double blindageAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

224.51 €

23 jours 10Type ouvert3072301950011300Ouvert-

236.19 €

23 jours 10À double blindage3072301950011300À double blindageAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

139.59 €

23 jours 10À double blindage204219.564003700À double blindageAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Fonction d'alignement automatique Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) Type à bague externe Plat
Précision (JIS) Qualité 0 Caractéristiques Résistance à la chaleur / Non-aimanté / Antirouille / Étanche aux poussières / Pour vitesse élevée / Résistance à la corrosion Direction de la charge Charge radiale / Charge axiale
Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple Norme de taille Système métrique Le matériau d'une bille Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)
Matériau du support Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique