Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | matériel du bouclier et de la forme | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur (mm) | Forme du blindage | Matériau de blindage | Matériel d'étanchéité | Charge radiale admissible (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.85 € | 1 | 14 jours | 10 | Type ouvert | 10 | 26 | 8 | Ouvert | - | - | 195 | ||
86.23 € | 1 | 14 jours | 10 | À double blindage | 10 | 26 | 8 | À double blindage | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 195 | ||
86.46 € | 1 | 17 jours | 10 | Type ouvert | 12 | 28 | 8 | Ouvert | - | - | 215 | ||
91.07 € | 1 | 14 jours | 10 | À double blindage | 12 | 28 | 8 | À double blindage | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 215 | ||
93.62 € | 1 | 17 jours | 10 | Type ouvert | 15 | 32 | 9 | Ouvert | - | - | 240 | ||
86.23 € | 1 | 17 jours | 10 | Avec joint en caoutchouc | 10 | 26 | 8 | À double joint | - | Caoutchouc nitrile | 195 | ||
98.23 € | 1 | 14 jours | 10 | À double blindage | 15 | 32 | 9 | À double blindage | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 240 | ||
101.73 € | 1 | 17 jours | 10 | Type ouvert | 17 | 35 | 10 | Ouvert | - | - | 255 | ||
106.54 € | 1 | 17 jours | 10 | À double blindage | 17 | 35 | 10 | À double blindage | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 255 | ||
123.20 € | 1 | 14 jours | 10 | Type ouvert | 20 | 42 | 12 | Ouvert | - | - | 400 | ||
130.11 € | 1 | 14 jours | 10 | À double blindage | 20 | 42 | 12 | À double blindage | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 400 | ||
97.36 € | 1 | 14 jours | 10 | À double blindage | 25 | 47 | 12 | À double blindage | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 430 | ||
192.54 € | 1 | 17 jours | 10 | Type ouvert | 35 | 62 | 14 | Ouvert | - | - | 680 | ||
198.97 € | 1 | 17 jours | 10 | À double blindage | 35 | 62 | 14 | À double blindage | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 680 | ||
252.23 € | 1 | 17 jours | 10 | Type ouvert | 40 | 68 | 15 | Ouvert | - | - | 715 | ||
263.51 € | 1 | 17 jours | 10 | À double blindage | 40 | 68 | 15 | À double blindage | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 715 | ||
295.78 € | 1 | 17 jours | 10 | Type ouvert | 45 | 75 | 16 | Ouvert | - | - | 895 | ||
307.09 € | 1 | 17 jours | 10 | À double blindage | 45 | 75 | 16 | À double blindage | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 895 | ||
91.07 € | 1 | 17 jours | 10 | Avec joint en caoutchouc | 12 | 28 | 8 | À double joint | - | Caoutchouc nitrile | 215 | ||
98.23 € | 1 | 14 jours | 10 | Avec joint en caoutchouc | 15 | 32 | 9 | À double joint | - | Caoutchouc nitrile | 240 | ||
106.54 € | 1 | 17 jours | 10 | Avec joint en caoutchouc | 17 | 35 | 10 | À double joint | - | Caoutchouc nitrile | 255 | ||
130.11 € | 1 | 17 jours | 10 | Avec joint en caoutchouc | 20 | 42 | 12 | À double joint | - | Caoutchouc nitrile | 400 | ||
97.36 € | 1 | 17 jours | 10 | Avec joint en caoutchouc | 25 | 47 | 12 | À double joint | - | Caoutchouc nitrile | 430 | ||
139.28 € | 1 | 17 jours | 10 | Avec joint en caoutchouc | 30 | 55 | 13 | À double joint | - | Caoutchouc nitrile | 560 | ||
198.97 € | 1 | 17 jours | 10 | Avec joint en caoutchouc | 35 | 62 | 14 | À double joint | - | Caoutchouc nitrile | 680 | ||
263.51 € | 1 | 17 jours | 10 | Avec joint en caoutchouc | 40 | 68 | 15 | À double joint | - | Caoutchouc nitrile | 715 | ||
307.09 € | 1 | 14 jours | 10 | Avec joint en caoutchouc | 45 | 75 | 16 | À double joint | - | Caoutchouc nitrile | 895 | ||
352.24 € | 1 | 17 jours | 10 | Type ouvert | 50 | 80 | 16 | Ouvert | - | - | 930 | ||
366.78 € | 1 | 17 jours | 10 | À double blindage | 50 | 80 | 16 | À double blindage | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 930 | ||
613.62 € | 1 | 17 jours | 10 | Type ouvert | 55 | 90 | 18 | Ouvert | - | - | 1210 | ||
629.75 € | 1 | 17 jours | 10 | À double blindage | 55 | 90 | 18 | À double blindage | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 1210 | ||
662.01 € | 1 | 17 jours | 10 | Type ouvert | 60 | 95 | 18 | Ouvert | - | - | 1250 | ||
366.78 € | 1 | 17 jours | 10 | Avec joint en caoutchouc | 50 | 80 | 16 | À double joint | - | Caoutchouc nitrile | 930 | ||
694.28 € | 1 | 17 jours | 10 | À double blindage | 60 | 95 | 18 | À double blindage | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 1250 | ||
629.75 € | 1 | 17 jours | 10 | Avec joint en caoutchouc | 55 | 90 | 18 | À double joint | - | Caoutchouc nitrile | 1210 | ||
694.28 € | 1 | 17 jours | 10 | Avec joint en caoutchouc | 60 | 95 | 18 | À double joint | - | Caoutchouc nitrile | 1250 | ||
90.83 € | 1 | 17 jours | 10 | Type ouvert | 10 | 30 | 9 | Ouvert | - | - | 215 | ||
95.70 € | 1 | 14 jours | 10 | À double blindage | 10 | 30 | 9 | À double blindage | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 215 | ||
94.99 € | 1 | 17 jours | 10 | Type ouvert | 12 | 32 | 10 | Ouvert | - | - | 290 | ||
100.30 € | 1 | 14 jours | 10 | À double blindage | 12 | 32 | 10 | À double blindage | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 290 | ||
100.30 € | 1 | 17 jours | 10 | Type ouvert | 15 | 35 | 11 | Ouvert | - | - | 325 | ||
95.70 € | 1 | 17 jours | 10 | Avec joint en caoutchouc | 10 | 30 | 9 | À double joint | - | Caoutchouc nitrile | 215 | ||
105.40 € | 1 | 5 jours | 10 | À double blindage | 15 | 35 | 11 | À double blindage | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 325 | ||
113.26 € | 1 | 17 jours | 10 | Type ouvert | 17 | 40 | 12 | Ouvert | - | - | 410 | ||
120.87 € | 1 | 14 jours | 10 | À double blindage | 17 | 40 | 12 | À double blindage | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 410 | ||
92.50 € | 1 | 17 jours | 10 | Type ouvert | 20 | 47 | 14 | Ouvert | - | - | 545 | ||
98.97 € | 1 | 5 jours | 10 | À double blindage | 20 | 47 | 14 | À double blindage | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 545 | ||
108.63 € | 1 | 17 jours | 10 | Type ouvert | 25 | 52 | 15 | Ouvert | - | - | 595 | ||
116.71 € | 1 | 14 jours | 10 | À double blindage | 25 | 52 | 15 | À double blindage | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 595 | ||
169.94 € | 1 | 17 jours | 10 | Type ouvert | 30 | 62 | 16 | Ouvert | - | - | 830 | ||
178.03 € | 1 | 17 jours | 10 | À double blindage | 30 | 62 | 16 | À double blindage | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 830 | ||
229.65 € | 1 | 17 jours | 10 | Type ouvert | 35 | 72 | 17 | Ouvert | - | - | 1090 | ||
239.33 € | 1 | 14 jours | 10 | À double blindage | 35 | 72 | 17 | À double blindage | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 1090 | ||
252.23 € | 1 | 17 jours | 10 | Type ouvert | 40 | 80 | 18 | Ouvert | - | - | 1240 | ||
265.13 € | 1 | 17 jours | 10 | À double blindage | 40 | 80 | 18 | À double blindage | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 1240 | ||
100.30 € | 1 | 17 jours | 10 | Avec joint en caoutchouc | 12 | 32 | 10 | À double joint | - | Caoutchouc nitrile | 290 | ||
105.40 € | 1 | 17 jours | 10 | Avec joint en caoutchouc | 15 | 35 | 11 | À double joint | - | Caoutchouc nitrile | 325 | ||
120.87 € | 1 | 17 jours | 10 | Avec joint en caoutchouc | 17 | 40 | 12 | À double joint | - | Caoutchouc nitrile | 410 | ||
98.97 € | 1 | 17 jours | 10 | Avec joint en caoutchouc | 20 | 47 | 14 | À double joint | - | Caoutchouc nitrile | 545 | ||
116.71 € | 1 | 17 jours | 10 | Avec joint en caoutchouc | 25 | 52 | 15 | À double joint | - | Caoutchouc nitrile | 595 |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) | Type de bague externe | Plat |
---|---|---|---|---|---|
Précision (JIS) | Qualité 0 | Direction de la charge | Charge radiale | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple |
Norme de taille | Système métrique | Le matériau d'une bille | Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) | Type à support | Perforation |
Matériau du support | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) + Revêtement spécial |
Configurer
Propriétés de base
matériel du bouclier et de la forme
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur(mm)
Forme du blindage
Matériau de blindage
Matériel d'étanchéité
Charge radiale admissible(N)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles