Série H, type 10K, à bride, vanne de régulation, dimensions de bout à bout courtes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UEFG-10
UEFG-15
UEFG-20
UEFG-25
UEFG-32
UEFG-40
UEFG-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube

89.51 €

6 jours 10A (3/8B)10A (3/8B)

78.50 €

6 jours 15A (1/2B)15A (1/2B)

86.12 €

6 jours 20A (3/4B)20A (3/4B)

123.23 €

6 jours 25A (1B)25A (1B)

161.78 €

6 jours 32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

197.94 €

6 jours 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

245.99 €

6 jours 50A (2B)50A (2B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN 1.4308 équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz / Produit chimique
Pression nominale 10K Côté alimentation, type de connexion Forme à bride Côté commande, type de connexion Forme à bride
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA Pression de service maximum(MPa) 1.4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique