• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série H, type 10K, à vis, vanne de régulation, type face à face JIS (JIS B 2011)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
USG-1
USG-1/2
USG-2
USG-3
USG-3/4
USG-3/8
USG-11/2
USG-11/4
USG-21/2
USGM-1
USGM-1/2
USGM-2
USGM-3
USGM-3/4
USGM-3/8
USGM-11/2
USGM-11/4
USGM-21/2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau du corps Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

83.86 €

6 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.1B (25A)1B (25A)

50.75 €

6 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.1/2B (15A)1/2B (15A)

175.86 €

65 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.2B (50A)2B (50A)

603.32 €

Devis [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.3B (80A)3B (80A)

61.11 €

6 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.3/4B (20A)3/4B (20A)

49.66 €

6 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.3/8B (10A)3/8B (10A)

121.79 €

6 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

82.33 €

6 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

379.48 €

65 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

102.67 €

Devis [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.1B (25A)1B (25A)

85.57 €

Devis [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.1/2B (15A)1/2B (15A)

284.78 €

Devis [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.2B (50A)2B (50A)

820.46 €

Devis [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.3B (80A)3B (80A)

102.74 €

Devis [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.3/4B (20A)3/4B (20A)

82.51 €

Devis [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.3/8B (10A)3/8B (10A)

195.03 €

Devis [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

133.06 €

Devis [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

593.40 €

Devis [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz / Produit chimique Pression nominale 10K
Côté alimentation, type de connexion Rc (Type à vis) Côté commande, type de connexion Rc (Type à vis) Forme de la poignée Poignée ronde
Garniture du corps NA Pression de service maximum(MPa) 1.4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique