• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Vanne à boisseau sphérique à disque à vis, type 10K, série H, entre face JIS (JIS B 2011)

Vanne à boisseau sphérique à disque à vis, type 10K, série H, entre face JIS (JIS B 2011)

Stainless steel valve

[Features]
· Product is made of austenitic (Cr-Ni) stainless steel, which is highly corrosion resistant and durable.
· Two series (H&S) are available, taking into account different life cycle stages with different applications/purposes.
· Designed with strength balance in mind.
· The products of H series have been manufactured totally by lost wax casting considering the appearance of the whole equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
USD-1
USD-1/2
USD-2
USD-3/4
USD-3/8
USD-11/2
USD-11/4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

80.37 €

6 jours 1B (25A)1B (25A)

66.69 €

6 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

228.52 €

Devis 2B (50A)2B (50A)

79.77 €

6 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

64.10 €

5 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)

169.25 €

Devis 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

108.32 €

Devis 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN 1.4308 équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz / Produit chimique
Pression nominale 10K Côté alimentation, type de connexion Rc (Type à vis) Côté commande, type de connexion Rc (Type à vis)
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA Pression de service maximum(MPa) 1.4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique