• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série H, 10K, à bride, vanne de régulation avec disque, dimensions de bout à bout conformes JIS (JIS B 2011)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UFD-10
UFD-15
UFD-20
UFD-25
UFD-32
UFD-40
UFD-50
UFD-65
UFD-80
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube

115.06 €

Devis 10A (3/8B)10A (3/8B)

105.71 €

6 jours 15A (1/2B)15A (1/2B)

132.01 €

6 jours 20A (3/4B)20A (3/4B)

190.47 €

6 jours 25A (1B)25A (1B)

231.87 €

6 jours 32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

266.46 €

6 jours 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

331.74 €

6 jours 50A (2B)50A (2B)

629.69 €

Devis 65A (2 1/2B)65A (2 1/2B)

748.40 €

Devis 80A (3B)80A (3B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN 1.4308 équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz / Produit chimique
Pression nominale 10K Côté alimentation, type de connexion Forme à bride Côté commande, type de connexion Forme à bride
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA Pression de service maximum(MPa) 1.4

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique