Vanne d'arrêt, à vis, type 10K, série H

Stainless steel valve

[Features]
· Product is made of austenitic (Cr-Ni) stainless steel, which is highly corrosion resistant and durable.
· Two series (H&S) are available, taking into account different life cycle stages with different applications/purposes.
· Designed with strength balance in mind.
· The products of H series have been manufactured totally by lost wax casting considering the appearance of the whole equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
USS-1
USS-1/2
USS-2
USS-3
USS-3/4
USS-11/2
USS-11/4
USS-21/2
USSM-1
USSM-1/2
USSM-2
USSM-3
USSM-3/4
USSM-11/2
USSM-11/4
USSM-21/2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau du corps principal Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Côté commande, filetages nominaux de tuyau

76.21 €

6 jours [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.1B (25A)1B (25A)

53.58 €

6 jours [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.1/2B (15A)1/2B (15A)

139.88 €

6 jours [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.2B (50A)2B (50A)

364.47 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.3B (80A)3B (80A)

64.36 €

6 jours [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.3/4B (20A)3/4B (20A)

116.57 €

6 jours [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

79.93 €

6 jours [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

293.10 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

81.36 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv.1B (25A)1B (25A)

78.97 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv.1/2B (15A)1/2B (15A)

197.94 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv.2B (50A)2B (50A)

513.88 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv.3B (80A)3B (80A)

94.62 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv.3/4B (20A)3/4B (20A)

164.16 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

112.77 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv.1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

411.10 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv.2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Fluides utilisables Eau / Air / Huile / Gaz / Produit chimique Pression nominale 10K
Types de vannes d'écluses Filetage interne Côté alimentation, type de connexion Rc (Type à vis) Côté commande, types de connexions Rc (Type à vis)
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps principal NA Pression de service maximum(MPa) 1.4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique