• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vanne d'arrêt, à bride, type 10K, série H

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UFS-15
UFS-20
UFS-25
UFS-32
UFS-40
UFS-50
UFS-65
UFS-80
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie Côté commande, bride de tuyau nominale

108.14 €

6 jours 15A (1/2B)15A (1/2B)

119.35 €

6 jours 20A (3/4B)20A (3/4B)

157.34 €

6 jours 25A (1B)25A (1B)

188.52 €

6 jours 32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

234.31 €

6 jours 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

297.15 €

6 jours 50A (2B)50A (2B)

375.10 €

6 jours 65A (2 1/2B)65A (2 1/2B)

497.71 €

Devis 80A (3B)80A (3B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal EN 1.4308 équiv. Fluides utilisables Eau / Air / Huile / Gaz / Produit chimique
Pression nominale 10K Types de vannes d'écluses Filetage interne Côté alimentation, type de connexion Forme à bride
Côté commande, types de connexions Forme à bride Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps principal NA
Pression de service maximum(MPa) 1.4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique