Série S, type 10K, à bride, vanne de régulation avec disque

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
U10FD-15
U10FD-20
U10FD-25
U10FD-32
U10FD-40
U10FD-50
U10FD-65
U10FD-80
U10FD-100
U10FD-125
U10FD-150
U10FD-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube

186.99 €

6 jours 15A (1/2B)15A (1/2B)

211.74 €

6 jours 20A (3/4B)20A (3/4B)

228.86 €

6 jours 25A (1B)25A (1B)

268.83 €

6 jours 32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

294.05 €

5 jours 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

373.03 €

6 jours 50A (2B)50A (2B)

513.88 €

6 jours 65A (2 1/2B)65A (2 1/2B)

608.48 €

Devis 80A (3B)80A (3B)

837.31 €

Devis 100A (4B)100A (4B)

1,334.41 €

Devis 125A (5B)125A (5B)

1,902.53 €

Devis 150A (6B)150A (6B)

3,567.44 €

Devis 200A (8B)200A (8B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN 1.4308 équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz / Produit chimique
Pression nominale 10K Côté alimentation, type de connexion Forme à bride Côté commande, type de connexion Forme à bride
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA Pression de service maximum(MPa) 1.4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique