Vanne d'arrêt, à bride, type 10K, série S

Vanne d'arrêt, à bride, type 10K, série S

Stainless steel valve

[Features]
· Product is made of austenitic (Cr-Ni) stainless steel, which is highly corrosion resistant and durable.
· Two series (H&S) are available, taking into account different life cycle stages with different applications/purposes.
· Designed with strength balance in mind.
· The products of H series have been manufactured totally by lost wax casting considering the appearance of the whole equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
U10FS-15
U10FS-20
U10FS-25
U10FS-32
U10FS-40
U10FS-50
U10FS-65
U10FS-80
U10FS-100
U10FS-125
U10FS-150
U10FS-200
U10FS-250
U10FS-300
U10FS-350
U10FS-400
U10FSM-15
U10FSM-20
U10FSM-25
U10FSM-32
U10FSM-40
U10FSM-50
U10FSM-65
U10FSM-80
U10FSM-100
U10FSM-125
U10FSM-150
U10FSM-200
U10FSM-250
U10FSM-300
U10FSM-350
U10FSM-400
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau du corps principal Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie Côté commande, bride de tuyau nominale

217.75 €

6 jours [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.15A (1/2B)15A (1/2B)

225.06 €

6 jours [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.20A (3/4B)20A (3/4B)

278.15 €

6 jours [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.25A (1B)25A (1B)

319.56 €

6 jours [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

342.46 €

6 jours [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

407.25 €

6 jours [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.50A (2B)50A (2B)

511.50 €

6 jours [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.65A (2 1/2B)65A (2 1/2B)

628.41 €

6 jours [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.80A (3B)80A (3B)

813.52 €

6 jours [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.100A (4B)100A (4B)

1,261.70 €

6 jours [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.125A (5B)125A (5B)

1,578.34 €

6 jours [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.150A (6B)150A (6B)

2,801.07 €

6 jours [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.200A (8B)200A (8B)

4,272.24 €

6 jours [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.250A (10B)250A (10B)

7,254.21 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.300A (12B)300A (12B)

12,095.25 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.350A (14B)350A (14B)

17,034.64 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.400A (16B)400A (16B)

375.06 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv.15A (1/2B)15A (1/2B)

388.45 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv.20A (3/4B)20A (3/4B)

480.78 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv.25A (1B)25A (1B)

550.01 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv.32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

586.94 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv.40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

706.96 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv.50A (2B)50A (2B)

877.76 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv.65A (2 1/2B)65A (2 1/2B)

1,099.35 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv.80A (3B)80A (3B)

1,399.40 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv.100A (4B)100A (4B)

2,165.71 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv.125A (5B)125A (5B)

2,724.27 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv.150A (6B)150A (6B)

4,847.74 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv.200A (8B)200A (8B)

7,340.52 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv.250A (10B)250A (10B)

10,202.59 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv.300A (12B)300A (12B)

16,942.31 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv.350A (14B)350A (14B)

23,866.68 €

Devis [Acier moulé inoxydable] EN 1.4408 équiv.400A (16B)400A (16B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Fluides utilisables Eau / Air / Huile / Gaz / Produit chimique Pression nominale 10K
Types de vannes d'écluses Filetage interne Côté alimentation, type de connexion Forme à bride Côté commande, types de connexions Forme à bride
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps principal NA Pression de service maximum(MPa) 1.4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique