• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série S, type 20K, à bride, vanne de régulation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
U20FG-15
U20FG-20
U20FG-25
U20FG-40
U20FG-50
U20FG-65
U20FG-80
U20FG-100
U20FG-125
U20FG-150
U20FG-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube

285.31 €

Devis 15A (1/2B)15A (1/2B)

311.35 €

Devis 20A (3/4B)20A (3/4B)

370.24 €

Devis 25A (1B)25A (1B)

472.75 €

Devis 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

640.40 €

Devis 50A (2B)50A (2B)

879.90 €

Devis 65A (2 1/2B)65A (2 1/2B)

1,072.54 €

Devis 80A (3B)80A (3B)

1,489.06 €

Devis 100A (4B)100A (4B)

2,686.57 €

Devis 125A (5B)125A (5B)

3,545.64 €

Devis 150A (6B)150A (6B)

6,664.35 €

Devis 200A (8B)200A (8B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN 1.4308 équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz / Produit chimique
Pression nominale 20K Côté alimentation, type de connexion Forme à bride Côté commande, type de connexion Forme à bride
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA Pression de service maximum(MPa) 3.4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique