• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Vanne d'arrêt, à bride, type 20K, série S

Vanne d'arrêt, à bride, type 20K, série S

Stainless steel valve

[Features]
· Product is made of austenitic (Cr-Ni) stainless steel, which is highly corrosion resistant and durable.
· Two series (H&S) are available, taking into account different life cycle stages with different applications/purposes.
· Designed with strength balance in mind.
· The products of H series have been manufactured totally by lost wax casting considering the appearance of the whole equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
U20FS-15
U20FS-20
U20FS-25
U20FS-40
U20FS-50
U20FS-65
U20FS-80
U20FS-100
U20FS-125
U20FS-150
U20FS-200
U20FS-250
U20FS-300
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie Côté commande, bride de tuyau nominale

406.82 €

Devis 15A (1/2B)15A (1/2B)

436.30 €

Devis 20A (3/4B)20A (3/4B)

533.78 €

Devis 25A (1B)25A (1B)

666.84 €

Devis 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

828.94 €

Devis 50A (2B)50A (2B)

1,106.02 €

Devis 65A (2 1/2B)65A (2 1/2B)

1,466.09 €

Devis 80A (3B)80A (3B)

1,988.61 €

Devis 100A (4B)100A (4B)

3,317.26 €

Devis 125A (5B)125A (5B)

4,440.66 €

Devis 150A (6B)150A (6B)

6,791.83 €

Devis 200A (8B)200A (8B)

11,720.09 €

Devis 250A (10B)250A (10B)

16,347.16 €

Devis 300A (12B)300A (12B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal EN 1.4308 équiv. Fluides utilisables Eau / Air / Huile / Gaz / Produit chimique
Pression nominale 20K Types de vannes d'écluses Filetage interne Côté alimentation, type de connexion Forme à bride
Côté commande, types de connexions Forme à bride Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps principal NA
Pression de service maximum(MPa) 3.4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique