Mini-vanne à boisseau sphérique, type 600lb, alésage réduit à deux étages avec filetage

Mini Ball Valve 600 lb Threaded Type Two-Step Reduced Bore from Hitachi Valve, a company highly respected for its JIS standard valves and flanges.
• Material: SCS14A
• Shape: straight
• Applicable fluids: water, oil, gas, steam, chemicals.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UB2N-1
UB2N-1/2
UB2N-1/4
UB2N-2
UB2N-3/4
UB2N-3/8
UB2N-11/2
UB2N-11/4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

46.41 €

6 jours 1B (25A)1B (25A)

32.20 €

6 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

24.86 €

6 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)

86.12 €

6 jours 2B (50A)2B (50A)

36.99 €

6 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

24.95 €

4 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)

100.87 €

6 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

77.87 €

6 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN 1.4408 équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz / Produit chimique
Pression nominale 600lb Type à clapet à bille Alésage réduit à deux étages Côté alimentation, type de connexion Rc (Type à vis)
Côté commande, type de connexion Rc (Type à vis) Forme de la poignée Type à poignée à levier Garniture du corps NA
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service maximum(MPa) 4.12

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique