Référence fabricant: USCS-3/4
Marque: HITACHI VALVE
Prix: 95.44 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
USCS-3/4
Type | Système articulé | Fluide applicable | Eau / Air / Huile / Gaz / Produit chimique | Pression nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN 1.4308 équiv. | Côté alimentation, type de connexion | Rc (Type à vis) | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | 3/4B (20A) |
Côté commande, type de connexion | Rc (Type à vis) | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | 3/4B (20A) | Pression de service max.(MPa) | 1.4 |
Vous vous trouvez sur la page de Clapet anti-retour articulé, à vis, type 10K, série H, type face à face JIS (JIS B 2011), le numéro d'article est le suivant: USCS-3/4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article USCS-3/4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles