Accouplements à soufflets / serrage par vis sans tête / soufflet : bronze phosphoreux / corps : laiton / NB / NIHON MINIATURE

Accouplements à soufflets / serrage par vis sans tête / soufflet : bronze phosphoreux / corps : laiton / NB / NIHON MINIATURE
  • En promotion
Low cost bellows coupling, using phosphor bronze for bellows, and brass for boss part. Nickel plating treatment.

[Features]
· NB series bellows coupling is made with phosphor bronze (PBP3-0), with brass bracket (BsBM) used, both fixed with solder.
· No backlash, low inertia, high torsional rigidity, compact coupling with flexibility.
· Model number is no. 4, with shaft diameter from 2 mm to 10 mm, and always in stock with all shaft diameter combinations (inner diameter tapping processed).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NB-06-2X2
NB-06-3X3
NB-06-3X5
NB-06-4X4
NB-06-5X5
NB-08-3X3
NB-08-4X4
NB-08-4X5
NB-08-4X6
NB-08-5X5
NB-08-5X6
NB-08-6X6
NB-08-6X7
NB-08-6X8
NB-08-8X8
NB-09-5X5
NB-09-5X6
NB-09-5X10
NB-09-6X6
NB-09-6X8
NB-09-6X10
NB-09-8X8
NB-09-10X10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d1
(Ø)
Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d2
(Ø)
Diamètre extérieur A
(mm)
Longueur totale E
(mm)
Couple de transmission
(N•m)
Déplacement admissible (déplacement parallèle)
(mm)
Déplacement admissible (déplacement dans le sens axial)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Constante du ressort axial
(N/mm)
Rigidité à la torsion
(N-mm/deg)
Diamètre d'arbre maximal d1×d2
(mm)

25.46 €

1 7 jours 102214220.1470.1±0.90.28X10-47.854113.95

25.46 €

1 7 jours 103314220.1470.1±0.90.28X10-47.854113.95

25.46 €

1 13 jours 103514220.1470.1±0.90.28X10-47.854113.95

25.46 €

1 7 jours 104414220.1470.1±0.90.28X10-47.854113.95

25.46 €

1 7 jours 105514220.1470.1±0.90.28X10-47.854113.95

34.52 €

1 7 jours 103314260.1960.2±1.50.4X10-49.812270.28

34.52 €

1 7 jours 104414260.1960.2±1.50.4X10-49.812270.28

36.00 €

1 Jour même

Stock

104514260.1960.2±1.50.4X10-49.812270.28

34.52 €

1 7 jours 104614260.1960.2±1.50.4X10-49.812270.28

34.52 €

1 19 jours 105514260.1960.2±1.50.4X10-49.812270.28

36.00 €

19.44 €

1 Jour même

Stock

105614260.1960.2±1.50.4X10-49.812270.28

34.52 €

1 7 jours 106614260.1960.2±1.50.4X10-49.812270.28

36.00 €

19.44 €

1 Jour même

Stock

106714260.1960.2±1.50.4X10-49.812270.28

34.52 €

1 7 jours 106814260.1960.2±1.50.4X10-49.812270.28

34.52 €

1 7 jours 108814260.1960.2±1.50.4X10-49.812270.28

38.19 €

1 7 jours 105519280.3430.2±1.80.79X10-44.904166.810

38.19 €

1 7 jours 105619280.3430.2±1.80.79X10-44.904166.810

38.19 €

1 7 jours 1051019280.3430.2±1.80.79X10-44.904166.810

38.19 €

1 6 jours 106619280.3430.2±1.80.79X10-44.904166.810

39.83 €

20.71 €

1 Jour même

Stock

106819280.3430.2±1.80.79X10-44.904166.810

38.19 €

1 7 jours 1061019280.3430.2±1.80.79X10-44.904166.810

38.19 €

1 7 jours 108819280.3430.2±1.80.79X10-44.904166.810

38.19 €

1 7 jours 10101019280.3430.2±1.80.79X10-44.904166.810

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à soufflets Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard
Plage de couple de transmission(N•m) 0.05 à 1.00 Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 4 001 à 10 000 Propriétés Rigidité au bombage élevée / Absence de jeu / Compact
Matériau du corps Autres alliages Catégorie Corps d'accouplement Max. Vitesse de rotation(tr/min) 5000
Plage de déplacement admissible (déplacement parallèle)(mm) 0.02 à 0.2 Déplacement admissible (déplacement angulaire)(deg) 1.5 Matériau de pièce des soufflets Bronze phosphoreux (PBP3-0)
Type Vis de serrage Autres types d'alliages Laiton (BSBM) Flexibilité
Isocinétique Type à vis de serrage M M3

Assistance technique