Accouplements à soufflets / serrage de moyeu, douille de serrage / soufflet : acier inoxydable / corps : acier inoxydable / NA BELLOWS-COLLET / NIHON MINIATURE (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplements à soufflets / serrage de moyeu, douille de serrage / soufflet : acier inoxydable / corps : acier inoxydable / NA BELLOWS-COLLET / NIHON MINIATURE
Bellows, hub part (boss part) use stainless steel. Spring steel used for shaft fastening bracket. Can be fixed without damage to the shaft.

[Features]
· The performance is the same as the general type, but it is easier to install and remove without damaging the shaft.
· Suitable especially when the frequency of forward and reverse rotation is high, or when the angular rotation acceleration is great.
· Material is the same as general type, bellows are stainless steel (SUS304L), fittings use stainless steel (SUS303), and clamp is spring copper. (Surface treated)
· Shaft diameters are 5 mm to 8 mm, and always in stock.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BELLOWS-COLLET-5X5
BELLOWS-COLLET-5X6
BELLOWS-COLLET-6X6
BELLOWS-COLLET-8X8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d1
(Ø)
Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d2
(Ø)
Diamètre extérieur A
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)

72.61 €

1 7 jours 1055182.24X10-4

72.61 €

1 7 jours 1056182.24X10-4

72.61 €

1 7 jours 1066182.23X10-4

72.63 €

1 7 jours 1088202.21X10-4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à soufflets Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard
Plage de couple de transmission(N•m) 0.05 à 1.00 Longueur totale E(mm) 25 Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 4 001 à 10 000
Propriétés Rigidité au bombage élevée / Absence de jeu / Compact Matériau du corps Acier inoxydable Catégorie Corps d'accouplement
Couple de transmission(N•m) 0.7845 Max. Vitesse de rotation(tr/min) 10000 Plage de déplacement admissible (déplacement parallèle)(mm) 0.02 à 0.2
Déplacement admissible (déplacement parallèle)(mm) 0.1 Déplacement admissible (déplacement angulaire)(deg) 2 Matériau de pièce des soufflets Acier inoxydable (EN 1.4306 équiv.)
Déplacement admissible (déplacement dans le sens axial)(mm) ±1.25 Type Pince de serrage Flexibilité
Isocinétique

Assistance technique