• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Accouplements Oldham / serrage par vis sans tête / 1 rondelle : plastique technique / corps : aluminium / modèle MCZ / NIHON MINIATURE

Accouplements Oldham / serrage par vis sans tête / 1 rondelle : plastique technique / corps : aluminium / modèle MCZ / NIHON MINIATURE
  • Remise sur volume
Type that fixes the shaft with tightening of a set screw and clamp. Larger shaft hole diameters can be selected.

[Features]
· Super zero Oldham coupling achieves zero backlash, with improved machining accuracy
· Stronger and more compact design, that can now be used with high precision equipment impossible until now.
· Stainless steel series added, becoming 4 series, with further improvements.
· Materials used are, engineering plastic for spacer, and stainless steel SUS303 for hubs, aluminum series uses aluminum alloy (alumite surface treatment).
· Easy to handle coupling, with low moment of inertia, large swing rigidity, good electrical insulation, and maintenance-free, easy assembly.
· Two types of super zero Oldham coupling, with set screw or collet shaft fixing methods both available, that can be freely combined.
· Stainless steel has no. 4 model number, and the aluminum series has no. 10 model number.
· Stocking stainless steel series from ø4 to ø28, aluminum series from ø3 to ø40 in millimeter and inch system of inner diameter finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MCZ-18-3X3C
MCZ-18-3X4C
MCZ-18-3X5C
MCZ-18-3X6C
MCZ-18-3X7C
MCZ-18-3X8C
MCZ-18-3.17X3.17C
MCZ-18-3.17X4.76C
MCZ-18-3.17X6.35C
MCZ-18-4X3C
MCZ-18-4X4C
MCZ-18-4X5C
MCZ-18-4X6C
MCZ-18-4X7C
MCZ-18-4X8C
MCZ-18-4.76X3.17C
MCZ-18-4.76X4.76C
MCZ-18-4.76X6.35C
MCZ-18-5X3C
MCZ-18-5X4C
MCZ-18-5X5C
MCZ-18-5X6C
MCZ-18-5X7C
MCZ-18-5X8C
MCZ-18-6X3C
MCZ-18-6X4C
MCZ-18-6X5C
MCZ-18-6X6C
MCZ-18-6X7C
MCZ-18-6X8C
MCZ-18-6.35X3.17C
MCZ-18-6.35X4.76C
MCZ-18-6.35X6.35C
MCZ-18-7X3C
MCZ-18-7X4C
MCZ-18-7X5C
MCZ-18-7X6C
MCZ-18-7X7C
MCZ-18-7X8C
MCZ-18-7.93X3.17C
MCZ-18-7.93X4.76C
MCZ-18-7.93X6.35C
MCZ-18-8X3C
MCZ-18-8X4C
MCZ-18-8X5C
MCZ-18-8X6C
MCZ-18-8X7C
MCZ-18-8X8C
MCZ-18-9X3C
MCZ-18-9X4C
MCZ-18-9X5C
MCZ-18-9X6C
MCZ-18-9X7C
MCZ-18-9X8C
MCZ-18-9.5X3C
MCZ-18-9.5X4C
MCZ-18-9.5X5C
MCZ-18-9.5X6C
MCZ-18-9.5X7C
MCZ-18-9.5X8C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple de transmission
(N•m)
Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d1
(Ø)
Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d2
(Ø)
Diamètre extérieur A
(mm)
Longueur totale E
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Couple de transmission
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Déplacement admissible (déplacement parallèle)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Rigidité à la torsion
(N-mm/deg)
Type à vis de serrage M Type de bague de vis de serrage M Couple de serrage, type pince de serrage
(N-cm)

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0033182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0034182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0035182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0036182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0037182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0038182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.003.173.17182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.003.174.76182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.003.176.35182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0043182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0044182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0045182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0046182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0047182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0048182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.004.763.17182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.004.764.76182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.004.766.35182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0053182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0054182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0055182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0056182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0057182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0058182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0063182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0064182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0065182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0066182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0067182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0068182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.006.353.17182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.006.354.76182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.006.356.35182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0073182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0074182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0075182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0076182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0077182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0078182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.007.933.17182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.007.934.76182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.007.936.35182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0083182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0084182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0085182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0086182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0087182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0088182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0093182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0094182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0095182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0096182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0097182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.0098182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.009.53182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.009.54182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.009.55182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.009.56182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.009.57182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

39.53 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.009.58182510 001 à 78 0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

Loading...

Informations de base

Type Accouplement Oldham Super Zero Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité Application Standard
Propriétés Rigidité au bombage élevée / Couple élevé / Absence de jeu / Compact Matériau du corps Alliage d'aluminium Catégorie Corps d'accouplement
Plage de déplacement admissible (déplacement parallèle)(mm) 1,1 à 3,0 Déplacement admissible (déplacement angulaire)(deg) 1 Matériau d'entretoise Résine d'ingénierie
Type Vis de serrage + pince de serrage Flexibilité Isolation électrique
Isocinétique

Assistance technique