Accouplement rigide, série AR, modèle en alliage d'aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AR-16-3X3

Référence pièce
AR-16-3X3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

8.20 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Standard Plage de couple de transmission(N•m) 0.05 à 1.00 Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d1(Ø) 3
Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d2(Ø) 3 Diamètre extérieur A(Ø) 16 Longueur totale E(mm) 16
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 4 001 à 10 000 Propriétés Rigidité au bombage élevée / Couple élevé / Absence de jeu / Compact Matériau du corps Alliage d'aluminium
Couple de transmission(N•m) 0.5 Max. Vitesse de rotation(tr/min) 10000 Moment d'inertie(kg・m2) 0.27X10-4
Type Vis de serrage Isocinétique Diamètre d'arbre maximal d1×d2(mm) 10
Type à vis de serrage M M3

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement rigide, série AR, modèle en alliage d'aluminium, le numéro d'article est le suivant: AR-16-3X3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AR-16-3X3.

Assistance technique