• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série d'accouplements rigides, type SRC en acier inoxydable

Série d'accouplements rigides, type SRC en acier inoxydable
  • Remise sur volume

A stainless steel rigid coupling that can fixate shafts using a clamp system.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRC-16-3X3
SRC-16-4X4
SRC-16-5X5
SRC-16-6X6
SRC-20-5X5
SRC-20-5X6
SRC-20-6X6
SRC-20-8X8
SRC-25-6X6
SRC-25-6X8
SRC-25-8X8
SRC-25-10X10
SRC-35-8X8
SRC-35-10X10
SRC-35-12X12
SRC-35-14X14
SRC-35-15X15
SRC-35-16X16
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSPlage de couple de transmission
(N•m)
Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d1
(Ø)
Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d2
(Ø)
Diamètre extérieur A
(Ø)
Longueur totale E
(mm)
Couple de transmission
(N•m)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Diamètre d'arbre maximal d1×d2
(mm)
Couple de serrage de boulon
(N/cm)
Type de bague de vis de serrage M

25.90 €

Disponible 5 jours 100.05~1.003316160.50.75X10-4667.7M2.6

25.90 €

Disponible 5 jours 100.05~1.004416160.50.75X10-4667.7M2.6

25.90 €

Disponible 5 jours 100.05~1.005516160.50.75X10-4667.7M2.6

25.90 €

Disponible 5 jours 100.05~1.006616160.50.75X10-4667.7M2.6

28.58 €

Disponible 3 jours 100.05~1.0055202011.79X10-49104.0M3

27.49 €

Disponible 5 jours 100.05~1.0056202011.79X10-49104.0M3

27.49 €

Disponible 5 jours 100.05~1.0066202011.79X10-49104.0M3

27.49 €

Disponible 5 jours 100.05~1.0088202011.79X10-49104.0M3

32.38 €

Disponible 5 jours 101.01~3.006625251.87.05X10-411246.5M4

33.48 €

Disponible 3 jours 101.01~3.006825251.87.05X10-411246.5M4

32.38 €

Disponible 5 jours 101.01~3.008825251.87.05X10-411246.5M4

32.38 €

Disponible 5 jours 101.01~3.00101025251.87.05X10-411246.5M4

41.02 €

Disponible 5 jours 105.01~10.008835355.538.42X10-417481.4M5

42.11 €

Disponible 3 jours 105.01~10.00101035355.538.42X10-417481.4M5

41.02 €

Disponible 5 jours 105.01~10.00121235355.538.42X10-417481.4M5

41.02 €

Disponible Jour même

Stock

105.01~10.00141435355.538.42X10-417481.4M5

42.11 €

Disponible 3 jours 105.01~10.00151535355.538.42X10-417481.4M5

41.02 €

Disponible 5 jours 105.01~10.00161635355.538.42X10-417481.4M5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Standard Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 4001~10000 Propriétés Rigidité au bombage élevée / Couple élevé / Absence de jeu / Compact
Matériau du corps Acier inoxydable Max. Vitesse de rotation(tr/min) 5000 Type Pince de serrage
Isocinétique

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique