Coude à 90° EL-C1S ChemiFit, série C1S

Coude à 90° EL-C1S ChemiFit, série C1S
  • Remise sur volume
[Features]
· A completely oil-free processed product — parts are washed and assembled in a cleanroom. No oil or grease is used even for the sealing material.
· The tube is connected by a PushOne® fitting: No jigs nor tools are required for connecting the tube.
· The thread section is made of SUS304 for superior strength.
· Double clean packaging: Each item is packed individually in a cleanroom and then packaged inside a zip-seal bag.
· The main body and thread section rotate. The orientation of the elbow, tee, etc., can be decided when connecting the tubes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EL1/8-M5-C1S
EL3-M5-C1S
EL4-M5-C1S
EL4-R1/8-C1S
EL6-M5-C1S
EL6-R1/4-C1S
EL6-R1/8-C1S
EL8-R1/4-C1S
EL10-R3/8-C1S
EL12-R1/2-C1S
EL12-R3/8-C1S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur de tube compatible
(pouces)
Taille de vis T (R) Taille de vis T (M)

17.96 €

1 8 jours 3.1751/8-M5X0.8

17.93 €

5 6 jours 3--M5X0.8

17.93 €

1 6 jours 4--M5X0.8

20.53 €

5 8 jours 4-1/8-

16.41 €

1 Disponible 6 jours 6--M5X0.8

23.78 €

5 6 jours 6-1/4-

21.86 €

1 8 jours 6-1/8-

27.61 €

1 8 jours 8-1/4-

34.10 €

1 8 jours 10-3/8-

47.04 €

1 8 jours 12-1/2-

44.37 €

1 8 jours 12-3/8-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Monture à vis, raccordement Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant
Matériau du corps principal Résine en polypropylène spéciale Application Pour pression d'air générale / Circonstance propre Matériau du filetage Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Matériau du joint EPDM Montage par vis, sens Coude Coudes Coude à 90°
Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80 Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-80

Assistance technique