Connecteur EC-C1S ChemiFit, série C1S

Connecteur EC-C1S ChemiFit, série C1S
The EC-C1S connector is thoroughly processed not to use oil. Parts are cleaned and assembled in clean rooms and no oil or grease is used, even on the sealing material.

(i)Remarque

  • La quantité minimum de commande de certains produits sera modifiée à compter du mois d‘avril 2021.Veuillez vérifier les détails dans le masque de demande/commande.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EC1/8-M5-C1S
EC3-M5-C1S
EC4-M5-C1S
EC4-R1/8-C1S
EC6-M5-C1S
EC6-R1/4-C1S
EC6-R1/8-C1S
EC8-R1/4-C1S
EC8-R1/8-C1S
EC10-R1/4-C1S
EC10-R3/8-C1S
EC12-R1/2-C1S
EC12-R3/8-C1S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur de tube compatible
(pouces)
Taille de vis T (R) Taille de vis T (M)

11.42 €

5 8 jours 3.1751/8-M5X0.8

14.53 €

5 6 jours 3--M5X0.8

13.10 €

5 Jour même

Stock

4--M5X0.8

16.98 €

5 6 jours 4-1/8-

14.58 €

5 6 jours 6--M5X0.8

20.09 €

5 8 jours 6-1/4-

18.21 €

5 6 jours 6-1/8-

23.11 €

5 8 jours 8-1/4-

17.13 €

5 8 jours 8-1/8-

21.91 €

5 8 jours 10-1/4-

23.39 €

5 8 jours 10-3/8-

30.68 €

5 8 jours 12-1/2-

27.66 €

5 8 jours 12-3/8-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Monture à vis, raccordement Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant
Matériau du corps principal Résine en polypropylène spéciale Application Pour pression d'air générale / Circonstance propre Matériau du filetage Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Matériau du joint EPDM Montage par vis, sens Connecteur Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80
Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-80

Assistance technique