Connecteur femelle ETC-C1S ChemiFit, série C1S

Connecteur femelle ETC-C1S ChemiFit, série C1S
The EFC-C1S female connector is thoroughly processed not to use oil. Parts are cleaned and assembled in clean rooms and no oil or grease is used, even on the sealing material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EFC4-R1/8-C1S
EFC6-R1/4-C1S
EFC6-R1/8-C1S
EFC8-R1/4-C1S
EFC10-R1/4-C1S
EFC10-R3/8-C1S
EFC12-R1/2-C1S
EFC12-R3/8-C1S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Taille de vis T (R)

35.87 €

5 8 jours 41/8

42.34 €

5 6 jours 61/4

38.44 €

5 6 jours 61/8

48.76 €

1 6 jours 81/4

59.01 €

5 6 jours 101/4

62.95 €

5 8 jours 103/8

82.17 €

5 8 jours 121/2

74.45 €

5 8 jours 123/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Monture à vis, raccordement Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant
Matériau du corps principal Résine en polypropylène spéciale Application Pour pression d'air générale / Circonstance propre Matériau du filetage Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Matériau du joint EPDM Montage par vis, sens Connecteur femelle Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80
Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-80

Assistance technique