Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Diamètre extérieur de tube compatible (pouces) | Taille de vis T (R) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.06 € | 1 | 8 jours | 12.7 | 1/2 | 1/2 | ||
9.04 € | 5 | 6 jours | 12.7 | 1/2 | 3/8 | ||
6.71 € 4.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6.35 | 1/4 | 1/4 | |
6.71 € 4.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6.35 | 1/4 | 1/8 | |
7.70 € 5.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 9.525 | 3/8 | 1/4 | |
7.81 € | 5 | 8 jours | 9.525 | 3/8 | 3/8 | ||
6.64 € | 5 | 8 jours | 4 | - | 1/4 | ||
6.63 € | 1 | 6 jours | 4 | - | 1/8 | ||
7.91 € | 1 | 8 jours | 6 | - | NPT1/4 | ||
7.91 € | 5 | 6 jours | 6 | - | NPT1/8 | ||
6.64 € | 1 | 6 jours | 6 | - | 1/4 | ||
6.71 € 4.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | - | 1/8 | |
7.16 € | 1 | 6 jours | 8 | - | 1/4 | ||
7.14 € | 1 | 6 jours | 8 | - | 1/8 | ||
7.70 € 5.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | 1/4 | |
7.71 € 5.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | 3/8 | |
9.06 € | 1 | 8 jours | 12 | - | 1/2 | ||
9.04 € | 5 | 8 jours | 12 | - | 3/8 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Monture à vis, raccordement | Fluide applicable | Eau / Air / Produits chimiques, solvant |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine en polypropylène spéciale | Application | Pour pression d'air générale / Circonstance propre | Matériau du filetage | Résine en polypropylène spéciale |
Matériau du joint | EPDM | Montage par vis, sens | Coude | Coudes | Coude à 90° |
Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) | -20 – 80 | Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) | 0-80 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Diamètre extérieur de tube compatible(pouces)
Taille de vis T (R)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles