Connecteur traversant ETC-C1 ChemiFit, série C1

Connecteur traversant ETC-C1 ChemiFit, série C1
  • Remise sur volume
[Features]
· Completely oil-free processed product. Parts are cleaned and assembled in clean rooms. No oil or grease is used even for the sealing material.
· The tube is connected by Push One®. No need for jigs or tools to connect the tube.
· The liquid contact part is not metal. Fluids do not make contact with any metal, so metal ions are not released.
· Excellent non-dust and non-polluting properties. A special polypropylene resin is used as a base material.
•  Superior smoothness of inner surface. Injection-molded for a smooth interior.
· Double clean packaging. Each fitting is packed in a clean room and put in a zipper-sealed bag.
▪ The main body and the threaded part rotate. The body can rotate freely even during piping of elbow and tee.
▪ Compliant with the MHLW Ministerial Notification No. 201 (2006), MHW Ministerial Notification No. 370 (1959), Japan.

(i)Remarque

  • La quantité minimum de commande de certains produits sera modifiée à compter du mois d‘avril 2021.Veuillez vérifier les détails dans le masque de demande/commande.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ETC4-R1/4-C1
ETC4-R1/8-C1
ETC6-R1/4-C1
ETC8-R1/4-C1
ETC10-R3/8-C1
ETC12-R1/2-C1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Taille de vis T (R)

5.49 €

5 6 jours 41/4

4.07 €

5 8 jours 41/8

5.73 €

5 Disponible Jour même

Stock

61/4

5.54 €

5 6 jours 81/4

6.57 €

5 8 jours 103/8

7.18 €

5 Jour même

Stock

121/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Monture à vis, raccordement Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant
Matériau du corps principal Résine en polypropylène spéciale Application Pour pression d'air générale / Circonstance propre Matériau du filetage Résine en polypropylène spéciale
Matériau du joint EPDM Montage par vis, sens Connecteur traversant Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80
Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-80

Assistance technique