Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EUC1/4-6-C1 |
EUC1/4-C1 |
EUC1/8-1/4-C1 |
EUC3/8-1/2-C1 |
EUC3/8-10-C1 |
EUC3/8-C1 |
EUC3-C1 |
EUC4-C1 |
EUC6-C1 |
EUC8-C1 |
EUC10-C1 |
EUC12-C1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à raccord | Raccord union, diam. identique | Raccord union, diam. différent | D.E. de tube applicable, d2 (mm) | D.E. de tube applicable, d1, d2 (mm) | D.E. de tube applicable, d1 (pouces) | D.E. de tube applicable, d2 (pouces) | D.E. de tube applicable, d1, d2 (pouces) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.45 € | 5 | Disponible |
Jour même
Stock | Union de différent diamètre | - | [Raccord union droit diam. différent] Connecteurs d'union droits de diamètre différent | 6 | - | 1/4 | - | - | |
9.31 € | 5 | Disponible |
Jour même
Stock | Union de même diamètre | Connecteurs pour raccords-unions | - | - | - | - | - | 1/4 | |
8.72 € | 5 | 8 jours | Union de différent diamètre | - | [Raccord union droit diam. différent] Connecteurs d'union droits de diamètre différent | - | - | 1/8 | 1/4 | - | ||
15.67 € | 5 | 6 jours | Union de différent diamètre | - | [Raccord union droit diam. différent] Connecteurs d'union droits de diamètre différent | - | - | 3/8 | 1/2 | - | ||
9.78 € | 5 | 8 jours | Union de différent diamètre | - | [Raccord union droit diam. différent] Connecteurs d'union droits de diamètre différent | 10 | - | 3/8 | - | - | ||
11.42 € | 5 | 6 jours | Union de même diamètre | Connecteurs pour raccords-unions | - | - | - | - | - | 3/8 | ||
9.76 € | 5 | 6 jours | Union de même diamètre | Connecteurs pour raccords-unions | - | - | 3 | - | - | - | ||
9.76 € | 5 | 6 jours | Union de même diamètre | Connecteurs pour raccords-unions | - | - | 4 | - | - | - | ||
9.77 € | 5 | 6 jours | Union de même diamètre | Connecteurs pour raccords-unions | - | - | 6 | - | - | - | ||
10.68 € | 5 | 6 jours | Union de même diamètre | Connecteurs pour raccords-unions | - | - | 8 | - | - | - | ||
11.42 € | 5 | 8 jours | Union de même diamètre | Connecteurs pour raccords-unions | - | - | 10 | - | - | - | ||
13.82 € | 5 | Disponible |
Jour même
Stock | Union de même diamètre | Connecteurs pour raccords-unions | - | - | 12 | - | - | - |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Fluide applicable | Eau / Air / Produits chimiques, solvant | Matériau du corps principal | Résine en polypropylène spéciale |
---|---|---|---|---|---|
Application | Pour pression d'air générale / Circonstance propre | Matériau du filetage | Résine en polypropylène spéciale | Matériau du joint | EPDM |
Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) | -20 – 80 | Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) | 0-80 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à raccord
Raccord union, diam. identique
Raccord union, diam. différent
D.E. de tube applicable, d2(mm)
D.E. de tube applicable, d1, d2(mm)
D.E. de tube applicable, d1(pouces)
D.E. de tube applicable, d2(pouces)
D.E. de tube applicable, d1, d2(pouces)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles