Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ER1/4-3/8-C1 |
ER4-6-C1 |
ER4-8-C1 |
ER6-8-C1 |
ER6-10-C1 |
ER8-10-C1 |
ER8-12-C1 |
ER10-12-C1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Diamètre extérieur de tube compatible (pouces) | Diamètre extérieur D1 de la pièce à insérer (mm) | Diamètre extérieur D1 de la pièce à insérer (pouces) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 5 | 6 jours | 6.35 | 1/4 | - | 3/8 | ||
5.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | - | 6 | - | |
4.75 € | 1 | 8 jours | 4 | - | 8 | - | ||
5.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | - | 8 | - | |
4.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | - | 10 | - | |
5.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | - | 10 | - | |
5.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | - | 12 | - | |
6.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | 12 | - |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Douille et réduction | Fluide applicable | Eau / Air / Produits chimiques, solvant |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine en polypropylène spéciale | Application | Pour pression d'air générale / Circonstance propre | Matériau du filetage | Résine en polypropylène spéciale |
Matériau du joint | EPDM | Douilles, réducteurs | Réducteur | Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) | -20 – 80 |
Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) | 0-80 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Diamètre extérieur de tube compatible(pouces)
Diamètre extérieur D1 de la pièce à insérer(mm)
Diamètre extérieur D1 de la pièce à insérer(pouces)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles