Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ECV4-M5
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Monture à vis, raccordement | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Application | Pour pression d'air générale | Matériau du joint | NBR spécial |
Montage par vis, sens | Connecteur | D.E. 1 de tuyau applicable(φ) | 4 | Taille de vis T (M) | M5X0.8 |
Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) | 20-60 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs avec fonctionnalité de valve intégrée ECV, le numéro d'article est le suivant: ECV4-M5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ECV4-M5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles