Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EMVA6 |
EMVA8 |
QMVA1N1/4 |
QMVA1N3/8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme du corps principal | Diamètre extérieur de tube compatible | Type à port de tuyau | Section effective (mm2) | Section effective [classification] (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.25 € | 1 | 6 jours | Type PushOne | 6mm | PushOne | - | - | ||
23.22 € | 1 | 6 jours | Type PushOne | 8mm | PushOne | 2.5 | 5 ou moins | ||
15.94 € | 1 | 8 jours | Type QuickSeal | 1/4 pouce | QuickSeal | 5.0 | 5 ou moins | ||
18.22 € | 1 | 8 jours | Type QuickSeal | 3/8 pouce | QuickSeal | 6.0 | Jusqu'à 10 |
Loading...
Nombre de ports | 2 orifices | Fonctionnement du commutateur | Poignée | Méthode de montage | Côté |
---|---|---|---|---|---|
Maintien de l'état de fonctionnement | Maintien | Couleur de l'unité de commande | Noir |
Configurer
Propriétés de base
Forme du corps principal
Diamètre extérieur de tube compatible
Type à port de tuyau
Section effective(mm2)
Section effective [classification](mm2)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles