Tube spiral en uréthane UC / USC / UMC (Numéros de référence)

Tube spiral en uréthane UC / USC / UMC
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· UC/USC/UMC models are tubes made by processing urethane coils "U2" into a coil shape.
· "USC" tube is a coil tube with more compact coil diameter compared to "UC".
· "UMC" tube is a coil tube made by welding multiple tubes together to enable multi piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UC-6
UC-8
UC-10
UMC-602A
UMC-602B
UMC-603A
UMC-603B
UMC-604
UMC-606
UMC-802A
UMC-802B
UMC-803A
USC-4
USC-6
USC-8
USC-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D.E. de la couche extérieure pour les types à deux couches
(Ø)
D.E. [Distinction] Diamètre intérieur
(Ø)
D.I. [Distinction] Couleur Référence de tuyau
(âme)
Dimension de spirale A
(mm)

18.73 €

7.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Bleu1240

24.51 €

10.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

8Jusqu'à 85Jusqu'à 5Bleu1300

28.94 €

1 6 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7Bleu1300

23.73 €

1 6 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4[Multicolore] Rouge + bleu2350

26.00 €

1 8 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4[Multicolore] Jaune-vert2350

25.21 €

1 8 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4[Multicolore] Rouge + bleu + jaune3350

25.21 €

1 6 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4[Multicolore] Vert + noir + blanc3350

47.45 €

1 6 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4[Multicolore] Rouge + bleu + jaune + vert4350

58.11 €

1 8 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4[Multicolore] Rouge + bleu + jaune + vert + noir + blanc6350

33.27 €

17.63 €

1 Jour même

Stock

8Jusqu'à 85Jusqu'à 5[Multicolore] Rouge + bleu2350

36.37 €

18.55 €

1 Jour même

Stock

8Jusqu'à 85Jusqu'à 5[Multicolore] Jaune-vert2350

39.14 €

1 35 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 5[Multicolore] Rouge + bleu + jaune3350

9.66 €

1 8 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Bleu1230

14.98 €

1 6 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Bleu1360

23.23 €

1 6 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 5Bleu1360

30.11 €

1 8 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7Bleu1360

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Spirale Utilisation du service de découpe NA Matériau Uréthane
Fluide applicable Air Environnement de fonctionnement Standard Matériau, uréthane Résine de polyuréthane à base d'éther
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -40::80 Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) ::0.8

Assistance technique