Tube à mémoire de forme pour serrage difficile, fixation de tuyaux DK à mémoire de forme

Tube à mémoire de forme pour serrage difficile, fixation de tuyaux DK à mémoire de forme
[Features]
· Shape retaining tube DK uses aluminum on the inner layer and therefore the shape of piping is retained as is.
· Ideal for fixed piping.
· By using the DK tube dedicated fitting, construction is easy compared to steel piping.
· Tube terminal treatment is not required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1300-6-BK-[10-100/10]M
1300-10-BK-[10-100/10]M
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D.E. de la couche extérieure pour les types à deux couches
(Ø)
D.E. [Distinction] Diamètre intérieur
(Ø)
D.I. [Distinction] Rayon de pliage minimum
(mm)
Length
(m)
1 14 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 42010 ~ 100
1 14 jours 10Jusqu'à 106.8Jusqu'à 74010 ~ 100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe Disponible Matériau Aluminium + polyéthylène haute densité
Fluide applicable Air Environnement de fonctionnement Standard Couleur Noir
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -40::60 Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) ::1.0

Assistance technique