Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TES-4-4X2.5-CWH-20M |
TES-4-6X4-CWH-20M |
TES-4-6X4-CWH-100M |
TES-4-8X6-CWH-20M |
TES-4-8X6-CWH-100M |
TES-4-10X8-CWH-20M |
TES-4-10X8-CWH-100M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D.E. de la couche extérieure pour les types à deux couches (Ø) | D.E. [Distinction] | Diamètre intérieur (Ø) | D.I. [Distinction] | Rayon de pliage minimum (mm) | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air) (MPa) | Longueur (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.48 € | 1 | 24 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | 15 | ~1.8 | 20 | ||
104.56 € | 1 | 24 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | 20 | ~1.8 | 20 | ||
377.14 € | 1 | 35 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | 20 | ~1.8 | 100 | ||
96.44 € | 1 | 6 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | 35 | ~1.5 | 20 | ||
527.33 € | 1 | 15 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | 35 | ~1.5 | 100 | ||
136.20 € | 1 | 24 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 8 | Jusqu'à 8 | 50 | ~1.1 | 20 | ||
638.97 € | 1 | 35 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 8 | Jusqu'à 8 | 50 | ~1.1 | 100 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Résine fluorée + de nylon |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques | Couleur | Semi-transparent |
Matériau, résine fluorée | Résine fluorée spéciale + nylon spécial | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -40::100 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D.E. de la couche extérieure pour les types à deux couches(Ø)
D.E. [Distinction]
Diamètre intérieur(Ø)
D.I. [Distinction]
Longueur(M)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles