Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UE-4-4X2.5-BK-20M |
UE-4-6X4-BK-20M |
UE-4-12X8-BK-20M |
UE-4-12X8-BK-100M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D.E. de la couche extérieure pour les types à deux couches (Ø) | D.E. [Distinction] | Diamètre intérieur (Ø) | D.I. [Distinction] | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.57 € | 1 | 8 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | 10 | 20 | ||
66.74 € | 1 | 34 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | 15 | 20 | ||
171.60 € | 1 | 34 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | 35 | 20 | ||
802.24 € | 1 | 8 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | 35 | 100 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard / Antistatique | Couleur | Noir |
Matériau, uréthane | Elastomère polyuréthane conducteur | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -40::80 | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | ::0.8 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D.E. de la couche extérieure pour les types à deux couches(Ø)
D.E. [Distinction]
Diamètre intérieur(Ø)
D.I. [Distinction]
Longueur(M)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles